Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Varilla de anclaje de alto desempeño para resinas adhesivas inyectables y cápsula química HVU (acero al carbono, grado de láser 105 ASTM F1554, galvanizado en caliente)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
  • Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, grado 105, ASTM F1554, galvanizado en caliente (mín. 43 µm)
Tamaño de anclaje
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 1 in
  • 1 1/4 in
Diámetro de broca para taladro
  • 1 in
Longitud de anclaje
  • 203 mm
  • 254 mm
  • 356 mm
  • 406 mm
  • 508 mm
  • 533 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Contenido del paquete
  • 2 un
  • 8 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $81.872