Varilla de anclaje HAS-E-55
Varilla anclaje HAS-E-55 3/8"x8" número de producto: 2197987
Varilla de anclaje de alto desempeño para cápsulas químicas (acero al carbono, ASTM F1554 de grado 55)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Software PROFIS: Sí
También conocido como perno anclaje or *** galvanizada en frío o zincada.
Seleccione una opción
Composición del material
- Acero, grado 55, ASTM F1554, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
- 7/8 in
- 1 in
- 1 1/4 in
Longitud de anclaje
- 130 mm
- 165 mm
- 203 mm
- 229 mm
- 254 mm
- 305 mm
- 330 mm
- 356 mm
- 406 mm
- 432 mm
- 508 mm
- 559 mm
- 635 mm
Configuración de cabeza
- Con rosca externa
Contenido del paquete
- 2 un
- 4 un
- 8 un
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$52.848
$5.285
/
1 Pieza





