¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Varilla de anclaje HAS-E-55

Varilla anclaje HAS-E-55 1/2"x10" número de producto: 2197993

Varilla de anclaje de alto desempeño para cápsulas químicas (acero al carbono, ASTM F1554 de grado 55)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Software PROFIS: Sí

También conocido como perno anclaje or *** galvanizada en frío o zincada.

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, grado 55, ASTM F1554, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 1 in
  • 1 1/4 in
Longitud de anclaje
  • 130 mm
  • 165 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
  • 254 mm
  • 305 mm
  • 330 mm
  • 356 mm
  • 406 mm
  • 432 mm
  • 508 mm
  • 559 mm
  • 635 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Contenido del paquete
  • 2 un
  • 4 un
  • 8 un
  • 10 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$84.474
$8.447
/
1 Pieza