Varilla de anclaje HAS-V-36
Varilla anclaje HAS-V-36 1/2"x8" número de producto: 2198023
Varilla de anclaje estándar de uso diario (acero al carbono, ASTM F1554 de grado 36, galvanizado)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Software PROFIS: Sí
Seleccione una opción
Composición del material
- Acero, grado 36, ASTM F1554, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
- 1/2 in
Longitud de anclaje
- 203 mm
Configuración de cabeza
- Con rosca externa
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$72.302
$7.230
/
1 Pieza







