Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Varilla de anclaje estándar de uso diario para inyección (acero al carbono, ASTM F1554 de grado 36, galvanizado en caliente)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
  • Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, grado 36, ASTM F1554, galvanizado en caliente (mín. 43 µm)
Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 1 in
Longitud de anclaje
  • 111 mm
  • 152 mm
  • 165 mm
  • 254 mm
  • 305 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Contenido del paquete
  • 4 un
  • 10 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $95.917