Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Anclaje HIS-N con manguito con rosca interna

Anclaje con rosca interna para su uso con cápsulas químicas HVU2 y resinas adhesivas inyectables / morteros epoxi para fijaciones en hormigón.

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, A4
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, A4 (SS316)
Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Diámetro de broca para taladro
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Longitud de anclaje
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
Configuración de cabeza
  • Rosca interna
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 10 un
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
Desde $41.610