Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Varilla de anclaje de alto desempeño para cápsulas químicas HVU2 y morteros con epoxi/híbridas adhesivas inyectables (acero inoxidable 304)

  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 304
  • Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores con mucha contaminación industrial, Zonas costeras/carreteras con sales para deshielo
  • Materiales base: Concreto (agrietado), Hormigón no fisurado, Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, A2 (inoxidable 304)
Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 1 in
Longitud de anclaje
  • 130 mm
  • 165 mm
  • 194 mm
  • 203 mm
  • 244 mm
  • 254 mm
  • 305 mm
  • 356 mm
  • 406 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Contenido del paquete
  • 4 un
  • 10 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $80.833