¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje HIS-N con manguito con rosca interna

Anclaje con rosca interna para su uso con cápsulas químicas HVU2 y resinas adhesivas inyectables / morteros epoxi para fijaciones en hormigón.

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, 316
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, A4 (SS316)
  • Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Diámetro de broca para taladro
  • 1 in
Longitud de anclaje
  • 171 mm
  • 206 mm
Configuración de cabeza
  • Rosca interna
Contenido del paquete
  • 5 un
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
Desde $73.020