¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Varilla de anclaje cónica de alto rendimiento para su uso con resina adhesiva inyectable para fijaciones en hormigón.

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, 316
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Composición del material
  • Acero, A4 (SS316)
  • Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Diámetro de broca para taladro
  • 11 mm
  • 14 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
Longitud de anclaje
  • 114 mm
  • 130 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 165 mm
  • 197 mm
  • 203 mm
  • 216 mm
  • 241 mm
  • 248 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Contenido del paquete
  • 6 un
  • 12 un
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $94.358