Perno en T estándar HBC-C
Tornillo en T. HBC-C M16x100 8.8F número de producto: 2095652
Pernos en T para cargas de tracción y cargas cortantes perpendiculares (cargas 2D)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Carril embebido compatible: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
- Tamaño de anclaje: M16
Seleccione una opción
Protección frente a corrosión
- Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Acero al carbono, galvanizado
- Acero inoxidable, A4
Perfil del carril
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Carril embebido compatible
- HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Longitud
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$294.906
$5.898
/
1 Pieza



