Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Perno en T estándar HBC-C

Tornillo en T. HBC-C M16x80 4.6F número de producto: 2095660

Pernos en T para cargas de tracción y cargas cortantes perpendiculares (cargas 2D)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Carril embebido compatible: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
  • Tamaño de anclaje: M16

Seleccione una opción

Protección frente a corrosión
  • Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
  • Acero al carbono, galvanizado
  • Acero inoxidable, A4
Perfil del carril
  • HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Carril embebido compatible
  • HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Longitud
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$255.349
$5.107
/
1 Pieza