Perno en T estándar HBC
Tornillo en T. HBC-50/30 M16x60 8.8F número de producto: 2168746
Pernos en T para el uso con carriles HAC-C(-P)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Carril embebido compatible: HAC-C 50/30, HAC-C 49/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L
- Tamaño de anclaje: M16
Seleccione una opción
Protección frente a corrosión
- Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Acero inoxidable, A4
Perfil del carril
- HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Carril embebido compatible
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L
- HAC-C 50/30, HAC-C 49/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L
Longitud
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$296.676
$5.934
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
Carril embebido compatible
HAC-C 50/30, HAC-C 49/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L
Tamaño de anclaje
M16
Perfil del carril
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Longitud
60 mm
Software PROFIS
Sí
Documentos
pdf ETA-02/0042, fijación en hormigón HSL-3, condiciones de carga estática/fatiga, ML, alemán, inglés, polaco [ 40.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que facilita y agiliza la instalación en los carriles embebidos HAC-C, sin necesidad de taladro
- Amplia variedad de tamaños y longitudes disponibles para prácticamente cualquier aplicación
- Disponibilidad en acero inoxidable y en versiones galvanizadas en caliente: ayuda a proporcionar protección contra la corrosión según las necesidades ambientales específicas
Aplicaciones
- Fijación de soportes de fachada de muro cortina a losas de hormigón
- Fijación sobre cabeza de instalaciones MEP y equipo
- Fijación de infraestructuras en túneles, como, por ejemplo, equipamiento de seguridad y líneas sobre cabeza (disponibilidad de versiones curvas y en acero inoxidable)
- Fijaciones en conductos de ascensores, por ejemplo, fijación de guías, puertas corredizas o vigas de división


