Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Perno en T estándar HBC

Tornillo en T. HBC-40/22 M16x50 8.8F número de producto: 2169076

Pernos en T para el uso con carriles HAC-C(-P)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
  • Carril embebido compatible: HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L
  • Tamaño de anclaje: M16

Seleccione una opción

Protección frente a corrosión
  • Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
  • Acero inoxidable, A4
Perfil del carril
  • HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Carril embebido compatible
  • HAC-C 28/15
  • HAC-C 38/17
  • HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L
  • HAC-C 50/30, HAC-C 49/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L
Longitud
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$498.518
$4.985
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
Carril embebido compatible
HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L
Tamaño de anclaje
M16
Perfil del carril
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/22, HAC-C 40/25, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
Longitud
50 mm
Software PROFIS
Sí

Documentos

pdf ETA-02/0042, fijación en hormigón HSL-3, condiciones de carga estática/fatiga, ML, alemán, inglés, polaco [ 40.1 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que facilita y agiliza la instalación en los carriles embebidos HAC-C, sin necesidad de taladro
  • Amplia variedad de tamaños y longitudes disponibles para prácticamente cualquier aplicación
  • Disponibilidad en acero inoxidable y en versiones galvanizadas en caliente: ayuda a proporcionar protección contra la corrosión según las necesidades ambientales específicas

Aplicaciones

  • Fijación de soportes de fachada de muro cortina a losas de hormigón
  • Fijación sobre cabeza de instalaciones MEP y equipo
  • Fijación de infraestructuras en túneles, como, por ejemplo, equipamiento de seguridad y líneas sobre cabeza (disponibilidad de versiones curvas y en acero inoxidable)
  • Fijaciones en conductos de ascensores, por ejemplo, fijación de guías, puertas corredizas o vigas de división
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen