Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas
nuevo

Carril embebido estándar HAC-V

Carriles de anclaje embebido con capacidad de carga mejorada y varias profundidades de empotramiento para fijaciones económicas de fachadas de muro cortina

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado en caliente
  • Perfil del carril: HAC-V 50, HAC-V 70, HAC-V 40, HAC-V 35, HAC-V 60
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Protección frente a corrosión
  • Acero al carbono, galvanizado en caliente
Perfil del carril
  • HAC-V 35
  • HAC-V 40
  • HAC-V 50
  • HAC-V 60
  • HAC-V 70
Longitud
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 610 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 2550 mm
  • 5800 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $17.072