Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas
nuevo

Carril embebido serrado HAC-V-T

Carriles de anclaje embebidos serrados con capacidad de carga mejorada y varias profundidades de empotramiento para fijaciones económicas de fachadas de muro cortina

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado en caliente
  • Perfil del carril: HAC-V-T 30, HAC-V-T 50, HAC-V-T 70
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Perfil del carril
  • HAC-V-T 30
  • HAC-V-T 50
  • HAC-V-T 70
Longitud
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 610 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 5800 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $17.800