¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje con resina de epoxi HIT-RE 500 V3

Adhesivo inyecc. HIT-RE 500 V3/500/1 #2123404

Mortero de resina epoxi inyectable de alto desempeño con aprobaciones para conexiones de varillas corrugadas y anclaje de carga pesada

  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
  • Carga sísmica: Sí
  • Carga de fatiga: No

También conocido como resina epoxiresina inyectabletaco químicoanclaje químico or anclaje epoxi.

Seleccione una opción

Contenido por recipiente/cartucho
  • 0.5 L
Contenido del paquete
  • 1 un
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
$82.816
$82.816
/
1 Pieza
DX 5 F8

Anclaje químico HIT-RE 500 V3

La mejor resina de inyección, adecuada para todo tipo de condiciones extremas

HIT-RE 500 V3 cuenta con la tecnología SafeSet y es el sistema de adhesivo inyectable más fiable, versátil y productivo del mercado. Cuenta con las aprobaciones de la ICC como sistema de anclaje así como sistema de barras de refuerzo instaladas para concreto fisurado/no fisurado y para todas las categorías sísmicas.

LA RESINA MÁS POTENTE DE HILTI

Para conexiones estructurales acero-concreto y concreto-concreto

La resina Epoxi HIT-RE 500 V3 cuenta con certificaciones para las situaciones más exigentes: concreto fisurado, diseño sísmico, fuego, etc.

Asimismo, cuenta con los mayores valores de adherencia del mercado, permitiendo optimizar las soluciones y reducir la profundidad de empotramiento, ahorrando tiempo y material.

HIT-RE 500 V3 ofrece ventajas para el mundo real en la obra

  • Máxima tensión de adherencia (la mayor del mercado).
  • Instalación segura y productiva gracias a las brocas huecas y al exclusivo sistema de aspiración de polvo SafeSet, que simplifica el proceso de instalación y reduce el potencial de errores.
  • Única resina epoxi capaz de secar a temperaturas inferiores al punto de congelación (–5 ºC).
  • Menor tiempo de curado del mercado para resinas epoxi.
  • Certificada para taladros perforados con diamante en concreto fisurado.