nuevo

Cápsula KHC Kwik-X

Kwik-X capsula KHC 1/2" LARGE número de producto: 2362252

Cápsula química para el anclaje de doble acción Kwik-X para fijar en hormigón, combina el desempeño del anclaje químico con la velocidad de los anclajes de atornillado directo (se venden por separado)

  • Aprobaciones / informes de prueba: Informe ICC-ES (concreto)
  • Carga sísmica: Sí
  • : -18 - 104 °F

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
Profundidad de empotramiento
  • ≤ 3 in
  • > 3 in
  • ≤ 4-1/4 in
  • > 4-1/4 in
  • ≤ 4-1/2 in
  • > 4-1/2 in
Para usar con
  • (No incluido – pedir por separado), Anclaje de atornillado directo KH-EZ CRC, Anclajes de atornillado directo KH-EZ, Anclajes de atornillado directo KH-EZ SS316
Información adicional sobre producto
  • Para el uso con el anclaje de atornillado directo KH-EZ o KH-EZ CRC (pedir por separado)
Contenido del paquete
  • 24 un
  • 25 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$77.297
$3.092
/
1 Pieza

Anclaje de doble acción Kwik-X

La sencillez de un anclaje mecánico con la resistencia de un anclaje químico

Ahorre tiempo en la obra y ayude a minimizar errores en la instalación con el sistema Kwik-X, compuesto por la cápsula KHC y el anclaje de tornillo Kwik HUS-EZ.

Kwik-X es el único sistema de doble acción en el mercado. Dicha tecnología ofrece el alto rendimiento de los anclajes químicos con la rapidez y sencillez de instalación de los anclajes de tornillo.

Aplicaciones:

  • Fijación de placas base de acero estructural y no estructural al concreto
  • Fijaciones industriales: estanterías, maquinaria y otros equipos

Caracteristicas y beneficios del KWIK-X

Tecnología de doble acción

Proporciona una combinación inigualable de capacidad de carga, productividad y sencillez para ayudarle a ahorrar tiempo en la obra.

Instalación hasta 4 veces más rápida

Reduce significativamente los costos de mano de obra gracias a una fijación más rápida con las llaves de impacto Hilti y la posibilidad de colocar el anclaje inmediatamente.

Instalación eficiente

Elimina el uso de pasos adicionales cómo la limpieza de la perforación, la inyección del adhesivo y curado sin comprometer la integridad de la aplicación.

Cobertura máxima

Le permite tener cobertura máxima de aplicaciones en concreto fisurado y categorías sísmicas A-F con flexibilidad de diseño en el software de diseño PROFIS Engineering.

PERFORE, INSERTE, INSTALE Y ¡LISTO!

PERFORE el agujero

INSERTE la cápsula

INSTALE el tornillo

y ¡LISTO!

Soluciones adicionales de fijación y anclaje a concreto

201910 HIT HY 200 application

Nuestros morteros inyectables están diseñados para todas las aplicaciones de anclaje y pueden ser utilizadas en concreto.

Comprar anclajes químicos inyectables

Con certificaciones internacionales para aplicaciones en concreto, nuestros anclajes químicos en cápsulas pueden utilizarse para aplicaciones repetitivas con profundidad de montaje fija. 

Comprar anclajes químicos en cápsula

Con una amplia gama de pernos de anclaje de alta calidad, listos para usar y cortadas a la medida, nuestras barras de anclaje proporcionan una conexión sólida entre el químico y el punto de fijación.

Comprar varillas de anclaje