Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Abrazadera de rejilla X-GR con clavo

Espiga rejilla X-GR 1 1/4" #2106416

Herramienta de fijación directa de espiga de rejilla

  • Aplicación: Rejilla
  • Aprobaciones: ITB
  • Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
premium

También conocido como RejillaFijación de rejilla extraíbleFijación de rejillas a estructuras de acero or fijación directa.

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 27 - 32 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 23 - 38 mm
Protección de corrosión
  • Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$635.361
$6.354
/
1 Pieza