¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

P-clip X-FB-E MX

Grapa metálica X-FB-E 20 MX número de producto: 2112586

Sujetador de conductos/cables metálico para el uso con clavos en tiras

  • Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Cables simples, Fijaciones mecánicas y eléctricas, Tuberías ligeras
  • Material: Acero al carbón
  • Para uso con (herramientas): BX 3, BX 4- 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
estándar

También conocido como Pinza para conductos/cables, fijaciones con clavos en tiras, Fijación de cables eléctricos, Fijación de conductos or Fijación de tuberías.

Seleccione una opción

Diámetro de conducto de cables
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
Contenido del paquete
  • 200 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
200
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$62.369
$312
/
1 Pieza