P-clip X-FB-E MX
Grapa metálica X-FB-E 25 MX número de producto: 2112587
Sujetador de conductos/cables metálico para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Cables simples, Fijaciones mecánicas y eléctricas, Tuberías ligeras
- Material: Acero al carbón
- Para uso con (herramientas): BX 3, BX 4- 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
estándar
También conocido como Pinza para conductos/cables, fijaciones con clavos en tiras, Fijación de cables eléctricos, Fijación de conductos or Fijación de tuberías.
Seleccione una opción
Diámetro de conducto de cables
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
Contenido del paquete
- 200 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
200
Precio neto
$68.898
$344
/
1 Pieza





