¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Espiga de rejilla estrecha X-FCM-R NG (acero inoxidable)

Espiga rejilla X-FCM-R NG 48/53 número de producto: 2279752

Espiga de rejilla estrecha de acero inoxidable para fijar rejillas de piso de tamiz estrecho con pernos roscados en entornos altamente corrosivos

  • Aplicación: Rejilla
  • Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
  • Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
ultimate

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 13 - 22 mm
Protección de corrosión
  • Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$2.937.247
$29.372
/
1 Pieza