¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Espiga de rejilla estrecha X-FCM-F NG (con revestimiento doble)

Espiga rejilla X-FCM-F NG 32/37 número de producto: 2279754

Espiga de rejilla estrecha con revestimiento doble para fijar rejillas de piso de tamiz estrecho con pernos roscados en entornos ligeramente corrosivos

  • Aplicación: Rejilla
  • Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
  • Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
ultimate

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 13 - 22 mm
Protección de corrosión
  • Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.162.415
$11.624
/
1 Pieza