Espiga de rejilla estrecha X-FCM-F NG (con revestimiento doble)
Espiga rejilla X-FCM-F NG 38/43 número de producto: 2279755
Espiga de rejilla estrecha con revestimiento doble para fijar rejillas de piso de tamiz estrecho con pernos roscados en entornos ligeramente corrosivos
- Aplicación: Rejilla
- Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
- Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
ultimate
Seleccione una opción
Altura de rejilla
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
- 13 - 22 mm
Protección de corrosión
- Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$1.239.909
$12.399
/
1 Pieza




