¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Portacables metálico X-EMTC MX

Grapa metálica X-EMTC 3/4" MX número de producto: 228336

Sujetador de conductos/cables metálico para el uso con clavos en tiras

  • Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Cables simples, Tuberías ligeras, Fijaciones mecánicas y eléctricas
  • Material: Acero al carbón
  • Para uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro de conducto de cables
  • 13 mm
  • 19 mm
Contenido del paquete
  • 200 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
200
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$152.603
$763
/
1 Pieza