Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Conector de cizalla para construcciones de vigas mixtas

  • Aplicación: Plataforma de metal
  • Para uso con (herramientas): DX 76
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
ultimate

También conocido como Conectores de cizallaConectores de cortanteConexiones para forjado mixto or construcciones de vigas mixtas.

Seleccione una opción

Altura
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 113 mm
  • 128 mm
  • 143 mm
Longitud de vástago de perno
  • 26 mm
Contenido del paquete
  • 120 un
  • 125 un
  • 200 un
  • 250 un
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
Desde $776.407