¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Conector de cizalla para construcciones de vigas mixtas

  • Aplicación: Plataforma de metal
  • Para uso con (herramientas): DX 76
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
ultimate

También conocido como Conectores de cizallaConectores de cortanteConexiones para forjado mixto or construcciones de vigas mixtas.

Seleccione una opción

Altura
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 113 mm
  • 128 mm
  • 143 mm
Longitud de vástago de perno
  • 26 mm
Contenido del paquete
  • 120 un
  • 125 un
  • 200 un
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $776.407