Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Espiga de rejilla de carga alta X-FCM-R HL (acero inoxidable)

Espiga de rejilla de carga alta de acero inoxidable para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos altamente corrosivos

  • Aplicación: Rejilla
  • Aprobaciones: ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
  • Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

También conocido como Disco de anclaje de rejillasDisco de acero inoxidableDisco dotado de pestañas de bloqueo de seguridad or Espigas de rejilla.

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 18 - 44 mm
Protección de corrosión
  • Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Contenido del paquete
  • 100 un
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
Desde $2.977.696