Espiga de rejilla de carga alta X-FCM-R HL (acero inoxidable)
Espiga rejilla X-FCM-R HL 48/53 número de producto: 2349146
Espiga de rejilla de carga alta de acero inoxidable para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos altamente corrosivos
- Aplicación: Rejilla
- Aprobaciones: ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
- Para uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
También conocido como Disco de anclaje de rejillas, Disco de acero inoxidable, Disco dotado de pestañas de bloqueo de seguridad or Espigas de rejilla.
Seleccione una opción
Altura de rejilla
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
- 18 - 44 mm
Protección de corrosión
- Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$3.348.731
$33.487
/
1 Pieza