¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Espiga de rejilla X-FCM (galvanizada)

Espiga rejilla X-FCM 32/37 número de producto: 2349149

Espiga de rejilla galvanizada para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos de baja corrosión

  • Aplicación: Rejilla
  • Aprobaciones: ABS, LR
  • Para uso con (herramientas): BX 3, DX 351
ultimate

También conocido como Discos para tramex, Arandela de enrejado or Disco rejilla industrial.

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 18 - 40 mm
Protección de corrosión
  • Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$977.781
$9.778
/
1 Pieza