Espiga de rejilla X-FCM (galvanizada)
Espiga rejilla X-FCM 48/53 número de producto: 2349151
Espiga de rejilla galvanizada para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos de baja corrosión
- Aplicación: Rejilla
- Aprobaciones: ABS, LR
- Para uso con (herramientas): BX 3, DX 351
ultimate
También conocido como Discos para tramex, Arandela de enrejado or Disco rejilla industrial.
Seleccione una opción
Altura de rejilla
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
- 18 - 40 mm
Protección de corrosión
- Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$1.225.534
$12.255
/
1 Pieza





