Espiga de rejilla X-FCM-F (revestimiento doble)
Espiga rejilla X-FCM-F 23/28 número de producto: 2349152
Espiga de rejilla con revestimiento doble para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos ligeramente corrosivos
- Aplicación: Rejilla
- Aprobaciones: ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
- Para uso con (herramientas): DX 351
ultimate
También conocido como Espiga de rejilla, Fijación de rejillas or Disco rejilla industrial.
Seleccione una opción
Altura de rejilla
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
- 18 - 40 mm
Protección de corrosión
- Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$1.135.876
$11.359
/
1 Pieza






