¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Espiga de rejilla X-FCM-F (revestimiento doble)

Espiga rejilla X-FCM-F 48/53 número de producto: 2349156

Espiga de rejilla con revestimiento doble para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos ligeramente corrosivos

  • Aplicación: Rejilla
  • Aprobaciones: ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
  • Para uso con (herramientas): DX 351
ultimate

También conocido como Espiga de rejilla, Fijación de rejillas or Disco rejilla industrial.

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 18 - 40 mm
Protección de corrosión
  • Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 µm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.475.077
$14.751
/
1 Pieza