Espiga de rejilla X-FCM-R (acero inoxidable)
Espiga rejilla X-FCM-R 38/43 número de producto: 2349160
Espiga de rejilla de acero inoxidable para fijar rejillas de piso con pernos roscados en entornos altamente corrosivos
- Aplicación: Rejilla
- Aprobaciones: ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR
- Para uso con (herramientas): BX 3, DX 351
También conocido como Discos para tramex, Arandela de enrejado or Disco rejilla industrial.
Seleccione una opción
Altura de rejilla
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
- 18 - 40 mm
Protección de corrosión
- Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$2.949.321
$29.493
/
1 Pieza






