Espiga de rejilla industrial X-FCM-R L (grande)
Espiga rejilla X-FCM-R L 28/33 número de producto: 2354514

Espiga de rejilla industrial ancha para pernos roscados sujetos a entornos con nivel alto de corrosión
- Aplicación: Rejilla
- Para uso con (herramientas): BX 3
- Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
Seleccione una opción
Altura de rejilla
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
- 30 - 57 mm
Protección de corrosión
- Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
Contenido del paquete
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$1.130.273
$22.605
/
1 Pieza

