¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Espiga de rejilla industrial X-FCM-R L (grande)

Espiga rejilla X-FCM-R L 38/43 número de producto: 2354516

Espiga de rejilla industrial ancha para pernos roscados sujetos a entornos con nivel alto de corrosión

  • Aplicación: Rejilla
  • Para uso con (herramientas): BX 3
  • Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 30 - 57 mm
Protección de corrosión
  • Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.142.792
$22.856
/
1 Pieza