Abrazadera de tuberías X-EKSC MX
Abraz. eléctrica X-EKSC 20 MX número de producto: 274086
Abrazadera de plástico de sujeción de cables/conductos con diseño encajable y bloqueo para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos
- Material: Poliamida (PA), Sin halógenos, Resistente al fuego conforme a la norma EN 60695-2-11 a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma IEC 60695-2-11 a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma VDE 0471, apartado 2-11 a 650 ºC, Resistente a los rayos UV (justo)
- Para uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate
También conocido como Abrazadera eléctrica, sujeción de cables/conductos, Fijación de conductos eléctricos or fijaciones con clavos en tiras.
Seleccione una opción
Diámetro de conducto de cables
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$65.635
$656
/
1 Pieza