Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Brida para cables ECT-S

Cinta para cables ECT-S 200X2.5 #340166

Brida para cables de color blanco recomendada para el uso en interiores

  • Aplicación: Fijaciones de cables, Fijación de conductos
  • Material: Poliamida estándar
  • Para uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
$5.247
$52
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Aplicación
Fijaciones de cables, Fijación de conductos
Material
Poliamida estándar
Para uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiales base
[requiere de consumibles]
Ancho
2.5 mm
Carga máxima a tracción - F
0.08 kN
Resistencia térmica
-40 - 85 °C
Temperatura de instalación - mín.
-12 °C
Composición del material
PA 6.6
Acabado
Simple

Características & Aplicaciones

Características

  • Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
  • Cumplimiento de la norma RoHS
  • Diseño que facilita la instalación y la sujeción

Aplicaciones

  • Orientación, sujeción y fijación de cables, tuberías y mangueras
  • Recomendado para aplicaciones interiores
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen