¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Fijador de conductos para rejilla X-MGR

Espiga rejilla X-MGR M60 número de producto: 384233

Fijador de rejillas con fijación mecánica

  • Aplicación: Rejilla
  • Aprobaciones: ITB
  • Protección de corrosión: Galvanizado en caliente
estándar

También conocido como Grapa tramex, Grapa para enrejado or Pinza para rejilla industrial.

Seleccione una opción

Altura de rejilla
  • 25 - 40 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 25 - 40 mm
Protección de corrosión
  • Galvanizado en caliente
Contenido del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$302.845
$15.142
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Aplicación
Rejilla
Aprobaciones
ITB
Protección de corrosión
Galvanizado en caliente
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación
Espesor mínimo del material base (acero)
3 mm
Clase de productos
Standard

Documentos

pdf Hoja de datos del producto X-MGR, inglés [ 1.2 MB ]
pdf Sistemas de fijación directa – Manual técnico – ES, inglés [ 10.9 MB ]
pdf Ficha técnica de sistema de fijación para rejillas X-MGR, español [ 370.1 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Perno extraíble apto para varias alturas de rejillas
  • Cómoda y fácil de usar
  • Galvanización en caliente que ofrece protección frente a la corrosión

Aplicaciones

  • Fijación de rejilla industrial a estructuras de acero en ambientes de corrosión media.
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen