¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Abrazadera de tuberías X-EKSC MX

Abraz. eléctrica X-EKSC 40 MX número de producto: 386470

Abrazadera de plástico de sujeción de cables/conductos con diseño encajable y bloqueo para el uso con clavos en tiras

  • Aplicación: Conductos
  • Material: Poliamida (PA), Sin halógenos, Resistente al fuego conforme a la norma EN 60695-2-11 a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma IEC 60695-2-11 a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma VDE 0471, apartado 2-11 a 650 ºC, Resistente a los rayos UV (justo)
  • Para uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate

También conocido como Abrazadera eléctrica, sujeción de cables/conductos, Fijación de conductos eléctricos or fijaciones con clavos en tiras.

Seleccione una opción

Diámetro de conducto de cables
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$55.841
$1.117
/
1 Pieza