¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Arandela blanda X-SW 30 con clavo

Clavo con arandela X-SW 30 C47 número de producto: 40644

Arandela blanda con clavo premontado para la fijación de membranas resistentes al agua en hormigón o mampostería

  • Aplicación: Impermeabilizaciones
  • Para uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm

También conocido como arandela con clavo, arandela blanda, arandela aislante, clavo premontado or clavo con arandela.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 37 mm
  • 47 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 150 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$31.445
$314
/
1 Pieza