¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Abrazadera de retícula para varillas corrugadas X-BC-C P8 con clavo

Clip canasta de varilla X-BC-C47 P8 número de producto: 408257

Grapa de retícula

  • Dimensiones (L x An x Al): 41 x 17.7 x 47.5 mm
  • Material: Acero al carbón
  • Color: Gris
premium

Seleccione una opción

Longitud
  • 41 mm
Tipo de clavo premontado
  • X-C 47
  • X-C 62
Contenido del paquete
  • 1000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$881.980
$882
/
1 Pieza