EKS-SM
Abraz. eléctrica EKS-SM6/20 número de producto: 217992
Brida para cables eléctricos (SM) fijada a hormigón para la sujeción de conductos individuales
- Rango de fijación - D: 20 - 21 mm
- Ancho de sección transversal - b: 14.5 mm
- Rosca - M: M6
También conocido como abrazadera electrica or abrazadera presión poliamida.
Seleccione una opción
Rango de fijación - D
- 20 - 21 mm
Ancho de sección transversal - b
- 14.5 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
Datos Técnicos
Rango de fijación - D
20 - 21 mm
Ancho de sección transversal - b
14.5 mm
Rosca - M
M6
Y
5.7 mm
X
10.5 mm
Ancho
28.3 mm
Distancia centro de tubo a parte superior - h
20 mm
Altura (entrada)
28.5 mm
Composición del material
Poliamida
Acabado
n/a
Resistencia térmica
-40 - 80 °C
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que facilita y agiliza la instalación
- Ayuda a mantener y soportar conductos continuos
Aplicaciones
- Fijación de conductos
- Anclaje a hormigón

