¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Fijación de aislamiento HIF

Fijación de aislamiento HIF 80 número de producto: 2061577

Taco de aislamiento de plástico económico para la fijación de materiales aislantes ligeros en fachadas ventiladas ligeras

  • Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro), Concreto (celular), Concreto (blando)
  • Principio de trabajo: Anclaje de impacto
  • Diámetro de broca para taladro: 8 mm

También conocido como Anclaje aislamiento, Anclaje plástico, Espiga aislamiento, Taco de aislamiento or Taco de aislamiento de plástico.

Seleccione una opción

Espesor de material aislante sujeto - máx.
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Diámetro de broca para taladro
  • 8 mm
Longitud de anclaje
  • 85 mm
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 150 un
  • 200 un
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$324.274
$1.297
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Materiales base
Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro), Concreto (celular), Concreto (blando)
Principio de trabajo
Anclaje de impacto
Diámetro de broca para taladro
8 mm
Material aislante
Lana mineral, Tablero blando (por ejemplo, EPS)
Composición del material
Plástico
Protección frente a corrosión
Plástico

Documentos

pdf Instrucciones de uso HIF, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino [ 541.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Ideal para un aislamiento ligero, un espesor de 90 mm permite que el material no se hunda en la superficie y que no sea necesario tener que utilizar una placa adicional
  • Mayor velocidad gracias al menor esfuerzo requerido en el taladro
  • Taladro, golpeo y listo

Aplicaciones

  • Anclaje perfecto para fijar materiales de aislamiento ligero en las aplicaciones para fachadas ventiladas
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen