Fijación de aislamiento HIF
Fijación de aislamiento HIF 200 número de producto: 2061613
Taco de aislamiento de plástico económico para la fijación de materiales aislantes ligeros en fachadas ventiladas ligeras
- Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro), Concreto (celular), Concreto (blando)
- Principio de trabajo: Anclaje de impacto
- Diámetro de broca para taladro: 8 mm
También conocido como Anclaje aislamiento, Anclaje plástico, Espiga aislamiento, Taco de aislamiento or Taco de aislamiento de plástico.
Seleccione una opción
Espesor de material aislante sujeto - máx.
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Diámetro de broca para taladro
- 8 mm
Longitud de anclaje
- 85 mm
- 105 mm
- 125 mm
- 145 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
Contenido del paquete
- 100 un
- 150 un
- 200 un
- 250 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$191.976
$1.920
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro), Concreto (celular), Concreto (blando)
Principio de trabajo
Anclaje de impacto
Diámetro de broca para taladro
8 mm
Material aislante
Lana mineral, Tablero blando (por ejemplo, EPS)
Composición del material
Plástico
Protección frente a corrosión
Plástico
Documentos
pdf Instrucciones de uso HIF, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino [ 541.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Ideal para un aislamiento ligero, un espesor de 90 mm permite que el material no se hunda en la superficie y que no sea necesario tener que utilizar una placa adicional
- Mayor velocidad gracias al menor esfuerzo requerido en el taladro
- Taladro, golpeo y listo
Aplicaciones
- Anclaje perfecto para fijar materiales de aislamiento ligero en las aplicaciones para fachadas ventiladas


