Anclaje acuñado de carga pesada HSL-3-GR
Ancl grandes cargas HSL-3-GR M10 20/-/- número de producto: 2159995
Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para fuego, actividad sísmica y hormigón fisurado (acero inoxidable A4, rosca extendida)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
También conocido como Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas, anclaje acuñado desmontable, anclaje para grandes cargas or rosca extendida.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud de anclaje
- 115 mm
- 132 mm
- 157 mm
- 181 mm
- 195 mm
- 211 mm
- 212 mm
- 232 mm
- 256 mm
- 281 mm
Contenido del paquete
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$949.611
$47.481
/
1 Pieza



