¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado de carga pesada HSL-3-GR

Ancl grandes cargas HSL-3-GR M10 100/80/ número de producto: 2159997

Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para fuego, actividad sísmica y hormigón fisurado (acero inoxidable A4, rosca extendida)

  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego

También conocido como Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas, anclaje acuñado desmontable, anclaje para grandes cargas or rosca extendida.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longitud de anclaje
  • 115 mm
  • 132 mm
  • 157 mm
  • 181 mm
  • 195 mm
  • 211 mm
  • 212 mm
  • 232 mm
  • 256 mm
  • 281 mm
Contenido del paquete
  • 6 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.642.372
$82.119
/
1 Pieza