KH-EZ I Anclaje de atornillado directo
Anclaje tornillo KH-EZ 3/8"x2 1/8" I 1/2 número de producto: 2169858
Anclaje de atornillado directo de máximo desempeño para fijación de varilla roscada (acero al carbono, cabeza con rosca interna)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Rosca interna
- Tamaño de vaso: 17 mm
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in w/ 1/4 in cplr
- 1/4 in w/ 3/8 in cplr
- 3/8 in w/ 1/2 in cplr
Longitud de anclaje
- 41 mm
- 54 mm
- 64 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$98.955
$1.979
/
1 Pieza





