¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado Kwik Bolt TZ2 SS316

Ultimate exp anc KB-TZ2 5/8x6 SS316 número de producto: 2210306

Anclaje acuñado de alto desempeño para concreto fisurado y aplicaciones antisísmicas (acero inoxidable 316)

  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1)

También conocido como Anclaje de expansión, Anclaje mecánico inoxidable, Anclaje sísmico, Anclaje inoxidable or SS 316.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longitud de anclaje
  • 64 mm
  • 83 mm
  • 89 mm
  • 95 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 159 mm
  • 178 mm
  • 203 mm
  • 216 mm
  • 229 mm
  • 254 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
  • 15 un
  • 20 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
15
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.001.985
$66.799
/
1 Pieza