Anclaje acuñado Kwik Bolt TZ2 SS316
Ultimate exp anc KB-TZ2 5/8x8 1/2 SS316 número de producto: 2210308
Anclaje acuñado de alto desempeño para concreto fisurado y aplicaciones antisísmicas (acero inoxidable 316)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1)
También conocido como Anclaje de expansión, Anclaje mecánico inoxidable, Anclaje sísmico, Anclaje inoxidable or SS 316.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 64 mm
- 83 mm
- 89 mm
- 95 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 159 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 216 mm
- 229 mm
- 254 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 15 un
- 20 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
15
Precio neto
$1.355.932
$90.395
/
1 Pieza





