¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje de atornillado KH-EZ CRC

Anclaje tornillo KH-EZ CRC 3/8"x4" número de producto: 2221951

Anclaje de atornillado directo superior con revestimiento resistente a la corrosión (acero al carbono galvanizado mecánicamente, cabeza hexagonal)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado mecánico
  • Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
  • Tamaño de vaso: 14 mm

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longitud de anclaje
  • 76 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 165 mm
  • 178 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
  • 12 un
  • 15 un
  • 25 un
  • 30 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$196.696
$3.934
/
1 Pieza